Sélectionnez votre pays
ICE13-16FI-G60L-V1D Module d'entrée PROFIsafe
Module d'entrée de sécurité pour bus de terrain avec PROFINET/PROFIsafe, doté de 16/8 entrées numériques à sécurité intégrée
Principaux avantages en un coup d'œil
- Entrées numériques à sécurité intégrée (16/8)
- PROFINET avec PROFIsafe
- connecteur d'alimentation M12, codage L
- Robuste boîtier métallique
- Configuration en ligne
- Certification jusqu'à SIL 3 conformément aux normes IEC/EN 61508 et jusqu'à PLe, cat. 4 conformément à la norme EN ISO 13849-1
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE