Sélectionnez votre pays
ICE12-8FI4FO-2IOL-G60L-V1D Module d'E/S CIP Safety
Module d'E/S de sécurité pour bus de terrain avec EtherNet/IP et CIP Safety, doté de 8/4 entrées numériques à sécurité intégrée, de 4/2 sorties numériques à sécurité intégrée et de 2 ports IO-Link de classe A
Principaux avantages en un coup d'œil
- Entrées numériques à sécurité intégrée (8/4), sorties numériques à sécurité intégrée (4/2), 2 ports IO-Link de classe A
- EtherNet/IP avec CIP-Safety
- connecteur d'alimentation M12, codage L
- Robuste boîtier métallique
- Configuration basée sur le Web, IIoT pour les signaux IO-Link : MQTT, REST, CoAP
- Certification jusqu'à SIL 3 conformément aux normes IEC/EN 61508 et jusqu'à PLe, cat. 4 conformément à la norme EN ISO 13849-1
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE