Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICE12-16FI-G60L-V1D Module d'entrée CIP Safety

Module de bus de terrain sécurisé avec EtherNet/IP et CIP Safety, doté de 16/8 entrées numériques à sécurité intégrée

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Entrées numériques à sécurité intégrée (16/8)
  • EtherNet/IP avec CIP-Safety
  • connecteur d'alimentation M12, codage L
  • Version métallique robuste
  • Configuration en ligne
  • Certification jusqu'à SIL 3 conformément aux normes IEC/EN 61508 et jusqu'à PLe, cat. 4 conformément à la norme EN ISO 13849-1

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Functional Safety: Performance Level - PL e
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à ICE12-16FI-G60L-V1D

numéro de fichier ULE223772
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Niveaux de performance (PL)PL e
catégorie4
temps de réaction64 ms
MTTF106 a
MTTFd253 a
Durée de mission (TM)20 a
PFH1,25 E-9 1/h (F-DI à 2 canaux)
5,25 E-9 1/h (F-DI à 1 canal)
Affichage LEDvoir manuel
CommutateursDéfinition de l'adresse de secours en cas de défaillance
Tension assignée d'emploiUe18 ... 30 V CC
Tension assignée d'emploiUN24 V CC (TBTS/TBTP)
Consommation en couranttyp. 180 mA (à 24 V CC)
intensité de courant maximal admissiblemax. 16 A par module
Type d'interfaceEthernet industriel
PhysiqueM12 , 4 broches , Codé D
ProtocoleEtherNet/IP
Profil de sécuritéCIP-Safety
CaractéristiquesCIP version 3.2x, adaptation à EtherNet/IP de CIP version 1.2x.
Vitesse de transfertFast Ethernet 10/100 Mbps , duplex intégral
Méthode de transmission100BASE-TX
Temps de cyclemin. 1 ms
adressageBootP, DHCP, commutateurs rotatifs d'adressage
Plage de commutation d'adresses0 ... 255 déc.
Types de connexionPropriétaire exclusif, entrée uniquement, écoute uniquement
Limite de connexion - Message CIP6
Limite d'E/S de connexion CIP3
Entrée partagéeNon pris en charge
Device Level Ring (DLR)Pris en charge , (basé sur balise)
Connexion rapide (QC)Pris en charge , max. 500 ms
Protocoles réseau pris en chargeACD, ARP, BOOTP, DHCP, HTTP, IGMP, Ping, TCP/IP
Nombre de voiesjusqu'à 16
nombre8 port (X1 - X8)
type de capteursPNP
Type d'entréesécurité entrées numériques
alimentation capteurmax. 1500 mA par port
Point de commutationType 3 conformément à la norme IEC 61131-2 pour la configuration DI « sans impulsion de test » et interrupteurs sans potentiel avec configuration DR « avec impulsion de test »
Tension assignéeUr24 V CC
Courant assignéIrtyp. 3 mA
Circuit de protection internerésistant aux surcharges et aux courts-circuits
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61131-2:2007
RoHS
Directive 2011/65/UE (RoHS)EN CEI 63000:2018
sécurité fonctionnelleEN ISO 13849-1:2023 , CEI/EN 61508:2010
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) (HW50)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air5 ... 98 % (pour applications UL, max. 80 %)
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Tenue aux chocs et aux vibrations50 g, 11 ms, tous axes
Résistance aux vibrations15 g à 5 - 500 Hz
Degré de protectionIP65 / IP67/ IP69K
RaccordementAlimentation M12, codage L
Bus de terrain M12, codage D
Entrées / sorties M12, codage A
Matérial
Boîtierzinc moulé sous pression
Masse500 g
Dimensions
Hauteur200 mm
Largeur60 mm
Longueur31 mm
Notes générales