Sélectionnez votre pays
FN-LB-Ex-1147 Barrière parasurtenseur
Principaux avantages en un coup d'œil
- Version à 2 voies
- Protection contre les surtensions pour 4 boucles de signal
- Boîtier de raccordement pour montage sur le terrain
- Filetage ½ NPT
- boîtier acier inox
- Courant de surtension max. (8/20 µs) 20 kA
- Adapté aux zones à risque dexplosion
- Conforme aux exigences FISCO
- Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL