Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

FS-LB-Ex-1147 Barrière parasurtenseur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version à 2 voies
  • Protection contre les surtensions pour 4 boucles de signal
  • Boîtier de raccordement pour montage sur le terrain
  • Filetage M20 x 1,5
  • boîtier acier inox
  • Courant de surtension max. (8/20 µs) 20 kA
  • Adapté aux zones à risque d’explosion
  • Conforme aux exigences FISCO
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cCSAus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à FS-LB-Ex-1147

Type d'appareilType 2/P1 conformément à la norme EN 61643-11
Nombre de boucles du signal protégées4
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Tension assignée d'emploiUN24 V
Tension maximale de fonctionnement continuUc25,4 V C.A. et 36 V CC
Courant nominal de chargeIL0,55 A à 80 °C (176 °F)
Impulsion de courant de décharge (10/350 µs)Iimp1,5 kA ligne-terre
Courant nominal de décharge (8/20 µs)In10 kA ligne-terre
Courant de décharge total (8/20 µs)Itotal20 kA
Niveau de protection de l'équipement contre la tensionUpmax. 65 V ligne-ligne pour courant nominal de décharge ln
max. 2000 V ligne-terre pour courant nominal de décharge In
Capacitance≤ 2000 pF ligne-ligne
≤ 15 pF ligne-terre
Degré de protectionIEC 60529:2001
sécurité fonctionnelleCEI/EN 61508:2010
Appareil de protection contre les surtensions pour faible tensionEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
CEI 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Matériau du boîtieracier inox 1.4301 / AISI 304
surface entièrement polie
Degré de protectionIP67
Raccordementcâble de raccordement
Section des fils1,3 mm2
Câble
LongueurL0,25 m
Masseenv. 220 g
DimensionsAF27 x 83 mm (1,1 x 3,3 po)
Largeur sur surfaces plates27
Fixationfiletage ISO 20 mm
Certificats d'examen UE de typeDEKRA 26 ATEX 0033 X
MarquageEx-Hexagon II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T6...T5 Gb
TensionUiEntity 30 V , FISCO 17,5 V
CourantIiEntity 550 mA , FISCO 380 mA
PuissancePiEntity 3 W , FISCO 5,32 W
Capacitance interneCinégligeable
Inductance interneLi négligeable
Certificats d'examen UE de typeDEKRA 26 ATEX 0034 X
MarquageEx-Hexagon II 2G Ex db IIC T6...T5 Gb
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+A11 , EN 60079-1:2014+A11 , EN 60079-11:2012
Homologation CSA
Control Drawing1775 P+F
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx DEK 26.0013X
IECEx DEK 26.0014X
Marquage IECExEx ia [ia Ga] IIC T6...T5 Gb
Ex db IIC T6...T5 Gb
Informations complémentairesRespectez, le cas échéant, les certificats de contrôle de type CE, les attestations de conformité, les déclarations de conformité et les notices d'utilisation. Vous trouverez ces informations sur le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales