Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CSH-ID02-MAG-M12-10-XX00-N0 Scanner Mount

Scanner mount with charging function for Ident-Ex 02 Bluetooth® handhelds, compatible with VisuNet GXP

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
  • Compatible with AG-XX00 housing (adapter included)
  • Compatible with Ident-Ex® 02
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à CSH-ID02-MAG-M12-10-XX00-N0

ConnectionMagnetic Charging Connector, M12 (male)
Material1.4301 stainless steel
Mass350 g
MountingIncluded in delivery: 2 x M5 screws and mounting adapter
Tightening torque: 6 Nm

For more information, refer to the VisuNet GXP *-22F* system manual
Cable length0.5 m
SeriesIdent-Ex®
Notes générales