Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RL28-55/47/82b/105/106 Cellule en mode reflex

Cellule en mode reflex avec filtre polarisant

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série universelle avec domaines d'utilisation hautement polyvalents
  • Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditions
  • Version avec lumière rouge
  • Version avec vitre frontale chauffée
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à RL28-55/47/82b/105/106

Domaine de détection d'emploi0 ... 17 m
Distance du réflecteur0,05 ... 17 m
Domaine de détection limite21 m
Cible de référenceréflecteur H85-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Filtre polarisantoui
Diamètre de la tache lumineuseenv. 290 mm pour une distance de 17 m
Angle d'ouvertureémetteur 1°,
récepteur 2°
Limite de la lumière ambiante80000 Lux
MTTFd950 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutation2 LED jaunes, s'allument lorsque le faisceau lumineux est libre, clignotent lorsque la réserve de fonctionnement est insuffisante, sont éteintes lorsque le faisceau lumineux est interrompu
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité (réglage jusqu'à < 25 % du domaine de détection d'emploi) , commutation "clair/foncé"
Tension d'emploiUB24 V C.C. ± 20 %
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 70 mA
Sortie d'alarme de stabilité1 PNP, inactive lorsque la réserve de fonctionnement est insuffisante pendant 10 s
Immédiatement inactive si le faisceau lumineux est interrompu 4 fois
Mode de commutationcommutation "clair/foncé", interchangeable
Sortie signal2 PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité , collecteurs ouverts
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 2 A
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Matérial
BoîtierPlastique
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse70 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur54,3 mm
RemarqueLentille chauffée
Notes générales