Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BF 11 Bride de montage

bride de fixation, 11 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Support pour tous types de capteurs de forme cylindrique à filet M11
  • Montage simple et calage précis
  • Grande plage de réglage (max. 11 mm)
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à BF 11

Diamètre intérieur11 mm
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MatérialPBT
Couple de serrage des vis de fixationmax. 1 Nm
Dimensions
Hauteur17 mm
Largeur30 mm
Longueur36 mm
Notes générales