Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BF 5 Bride de montage

bride de fixation, 5 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Support pour tous types de capteurs de forme cylindrique à filet M5
  • Montage simple et calage précis
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à BF 5

Diamètre intérieur5 mm
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Matérialsocle : PBTB (vert)
capot : PC (transparent)
Couple de serrage des vis de fixationmax. 0,5 Nm
Dimensions
Hauteur10 mm
Largeur15 mm
Longueur18 mm
Notes générales