Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LCE 18-1,9-0,5-K9 Fibre optique en verre

Une voie de conduite à fibre optique aec gaine PVC

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à LCE 18-1,9-0,5-K9

Longueur des fibres optiquesl500 mm
Diamètre du fibre optiqued5,3 mm
Forme d'adaptateur18
élément terminalAngle droit lisse / filetage
rayon de courburemin. 10 mm
diamètre du faisceau de fibres1,9 mm
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [élément terminal et enveloppe]
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degré de protectionIP65
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppePVC
Noyaufibre optique en verre
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
AdaptateurPBT
force de l'extrait100 N
Séries des appareilsVL18LL
VariKont M
Notes générales