Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LSR 18-3,2-0,5-K1 Fibre optique en verre

Réflex à cordon à fibre optique avec gaine silicone

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Résistant aux produits chimiques
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à LSR 18-3,2-0,5-K1

Longueur des fibres optiquesl500 mm
Diamètre du fibre optiqued3,2 mm
Forme d'adaptateur18
élément terminalCylindrique
rayon de courburemin. 20 mm
diamètre du faisceau de fibres3,2 mm
Répartition des fibresFvisolé opto-électronique
Angle d'ouverture68 °
AgrémentsCE
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [élément terminal et enveloppe]
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degré de protectionIP65
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppesilicone
Noyaufibre optique en verre
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
AdaptateurPBT
force de l'extrait70 N
Séries des appareilsVL18LL
VariKont M
Notes générales