Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Z728.CL Barrière Zener

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version à 1 voie
  • Version CC, polarité positive
  • Tension de service de 26,5 V pour 10 µA
  • Résistance série max. 342 Ω + 2 V
  • Calibre de fusible 50 mA
  • Montage sur profilé chapeau
  • Limitation de courant

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à Z728.CL

TypeVersion CC, polarité positive
Résistance nominale300 Ω
Résistance sériemax. 342 Ω +2 V
Calibre du fusible50 mA
Raccordementbornes 1, 2
Limitation de courant45 mA
Raccordementbornes 7, 8
Tension de service
Boucle d'alimentationmax. 26,9 V
Boucle de mesuremax. 26,5 V à 10 µA
Degré de protectionIEC 60529
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 75 % , sans condensation
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Section des filsmax. 2 x 2,5 ... mm2
Masseenv. 150 g
Dimensions12,5 x 115 x 116 mm (I. x H. x P.)
Forme constructiveboîtier de borne modulaire , voir description du système
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeBAS 01 ATEX 7005
MarquageEx-Hexagon II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
TensionUo28 V
CourantIo93 mA
PuissancePo650 mW
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm250 V
Résistance sériemin. 301 Ω
CertificatTÜV 99 ATEX 1484 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN IEC 60079-11:2024 , EN CEI 60079-7:2015+A1:2018
Agrément FM
Control Drawing116-0118
Agrément UL
Control Drawing116-0139 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 09.0142
IECEx BAS 17.0091X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales