Sélectionnez votre pays
Z887 Barrière Zener
Principaux avantages en un coup d'œil
- Version à 2 voies
- Version CC, polarité négative
- Tension de service de 26,5 V pour 10 µA
- Résistance série max. 327 Ω
- Calibre de fusible 50 mA
- Montage sur profilé chapeau
- Avec retour par diode
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL