Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BF 30-F Bride de montage

Bride de montage en plastique, 30 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Pour le montage des détecteurs cylindriques avec filetage métallique
  • Montage sécurisé du détecteur avec un verrou à ressort
  • Position de montage définie par butée fixe
  • Réglable via un montage par emplacement
En stock11,66 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à BF 30-F

Diamètre intérieur30 mm
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Matérialpolycarbonate (PC), noir
Dimensions
Hauteur35 mm
Largeur41 mm
Longueur35 mm
Forme constructivePour les détecteurs avec chanfrein à 45°
Notes générales