Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-MH23 Réflecteur

Réflecteur avec microstructure, rectangulaire 23 mm x 13,8 mm, trou de montage en diagonale

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple par trou de fixation
  • Microstructure
En stock24,69 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à REF-MH23

Forme constructiverectangulaire
Tripel gabaritenv. 0,9 mm
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MatérialPMMA/ABS
Dimensions
Hauteur5 mm
Largeur14 mm
Longueur23 mm
Fixationtrous de fixation
Notes générales