Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-C110-2 Réflecteur

Réflecteur, rond ø 84 mm, centré trous de fixation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple par trou de fixation
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.16,17 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à REF-C110-2

Forme constructiveRond
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MatérialPMMA/ABS
Dimensions
Hauteur7,8 mm
Diamètre84 mm
Fixationtrous de fixation
Notes générales