Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-MS21 Réflecteur

Réflecteur à microstructure, rond ø 21 mm, fixation par vis M3

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple par fixation par vis
  • Microstructure
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à REF-MS21

Forme constructiveRond
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MatérialPMMA/ABS
Dimensions
Hauteur12,9 mm
Diamètre21 mm
Fixationfixation par vis
Notes générales