Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-CLIP25 Réflecteur

Réflecteur, rond ø 25.2 mm, à clipser

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple avec fixation par enfichage
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à REF-CLIP25

Forme constructiveRond
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MatérialPMMA/ABS
Dimensions
Hauteur18,5 mm
Diamètre25,2 mm
FixationClipser
Notes générales