Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

GLV30-8-H-150-IR/47/73c Cellules détection directe BGS

Cellule détection directe BGS

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier en matière plastique M30
  • Commutation "clair/foncé"
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à GLV30-8-H-150-IR/47/73c

Domaine de détection20 ... 150 mm
Domaine de détection min.0 ... 145 mm
Domaine de détection max.0 ... 170 mm
Elimination de l'arrière-planà partir de 180 mm
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 10 mm
Diamètre de la tache lumineuse4 mm pour une distance de 150 mm
Angle d'ouverture± 1 °
Limite de la lumière ambiante30000 Lux
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur n'est pas éclairé
Tension d'emploiUB24 V C.C. ± 20 %
Ondulation10 %
Consommation à videI030 mA
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal2 PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA
Fréquence de commutationf35 Hz
Temps d'action10 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur en matière plastique M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierABS
Sortie optiquelentilles en matière plastique
Masseenv. 70 g
Dimensions
Longueur89 mm
Diamètre30 mm
Notes générales