Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CJ10-30GK-WS Détecteur capacitif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 10 mm, non noyable
  • La portée peut varier considérablement en fonction de la position du potentiomètre de réglage.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à CJ10-30GK-WS

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn10 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieC.A.
Portée de travailsa0 ... 7,2 mm
Type de sortie2 fils
Conditions de montage
A18 mm
B10 mm
C20 mm
F60 mm
Tension d'emploiUB20 ... 253 V C.A. 1)
Fréquence de commutationf0 ... 10 Hz
Course différentielleH2 ... 10 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
chute de tension à IL
Chute de tension IL = 100 mA, élément de commutation activéUdtyp. 7 V
Courant à l'appel
(20 ms, 0,1 Hz)
0 ... 1200 mA
Tension d'isolement nominaleUBIS1500 V
Courant d'emploiIL5 ... 200 mA
Courant d'emploi min.Im5 mA
Courant résiduelIr0,7 ... 1,5 mA typ.
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
PotentiomètreRéglage de la sensibilité
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Enclosure Type Rating: Type 1
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble6 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants2
Section des fils0,75 mm2
LongueurL2 m
Dimensions
Longueur80 mm
Diamètre30 mm
Remarque1) Pour une gamme de température inférieure à 0 °C tension d'emploi admissible Ub de 80 ... 253 V
Coupe circuit ≤ 0,8 A (rapide) selon CEI 60127-2 feuille 1
Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil.
Notes générales