Sélectionnez votre pays
NMB5-18GM85-US-FE-V12 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Surface active acier inoxydable
- Portée 5 mm
- bifilaire AC/DC
- Objets ferromagnétiques












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Données techniques relatives à NMB5-18GM85-US-FE-V12
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | Deux fils | |
| Portée nominale | sn | 5 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | C.A./C.C. | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 4,05 mm |
| Elément de commande | Objets ferromagnétiques | |
| Facteur de réduction rAl | 0 | |
| Facteur de réduction rCu | 0 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0.4 - 0.7 | |
| Facteur de réduction rSt37 | 1 | |
| Facteur de réduction rMs | 0 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Fréquence de commutation | f | 15 Hz |
| Course différentielle | H | 3 ... 15 typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
| Protection contre les courts-circuits | oui | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 7 V |
| Courant assigné d'emploi | Ie | 8 ... 200 mA C.A./C.C. |
| Courant résiduel | Ir | ≤ 1,3 mA |
| Affichage des dérangements | LED, vert/jaune (clignote alternativement) - Affichage court-circuit/surcharge |
| MTTFd | 950 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Indication fonctionnement | LED Dual Vert : courant Jaune : sortie |
| Tension assignée d'emploi | Ue | 20 ... 250 V C.A./C.C. |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 250 V CA/CC Courant de commutation de sortie : 200 mA | |
| agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | |||||||
| Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Face sensible | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||
| Connecteur | ||||||||
| ||||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.