Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

50FR2-3-1 Détecteur magnétique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interrupteur lame souple à actionnement magnétique
  • Contacts hermétiques
  • Adapté à toutes les tensions
  • Aimant permanent adapté
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à 50FR2-3-1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieContact à lames souples
Portée nominalesn11,4 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieC.A./C.C.
Type de sortie2 fils C.A./C.C.
Durée de vie mécanique3 x 107 commutations
Tension d'emploiUB100 V CC, 250 mA 115 V CA, 250 mA
Course différentielleH22 ... 145 %
Résistance de contact0,2 Ω
Résistance d'isolementmin. 100 MΩ pour 200 V C.C.
Rigidité diélectrique200 V C.A., 60 Hz
Point d'arrêtmax. 17,8 mm
Capacité de charge électriqueAlimentation en courant alternatif : 10 VA, 132 V CA, 750 mA
Alimentation en courant continu : 10 W, 100 V CC, 300 mA
Température ambiante-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Type de raccordementcâble PVDF , 914 mm
Section des fils0,5 mm2
Matériau du boîtierPhénolique
Face sensiblePhénolique
Degré de protectionIP68
Dimensions
Hauteur8,9 mm
Largeur35,6 mm
Profondeur22,9 mm
Notes générales