Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NMB5-18GM55-Z3-C-FE-300MM-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Surface active acier inoxydable
  • Portée 5 mm
  • 2 fils CC
  • Immunisé au champ de soudure
  • Revêtement de la zone de soudure
  • Objets ferromagnétiques

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NMB5-18GM55-Z3-C-FE-300MM-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn5 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 4,05 mm
Elément de commandeObjets ferromagnétiques
Facteur de réduction rAl 0
Facteur de réduction rCu 0
Facteur de réduction r1.4301 0.6 - 0.8
Facteur de réduction rSt37 1
Facteur de réduction rMs 0
Type de sortie2 fils
Tension d'emploiUB6 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 5 Hz
Course différentielleH3 ... 15 typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitsnon
Chute de tensionUd≤ 5,5 V CC
Courant d'emploiIL2 ... 100 mA
Courant résiduelIr≤ 800 µA
Visualisation de l'état de commutationLED rouge
Intensité du champ magnétique, champs alternatifs250 mT
Intensité du champ magnétique, champs continus250 mT
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Matériau du boîtierXylan à revêtement - Acier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensibleXylan à revêtement - Acier inox 1.4305 / AISI 303
Degré de protectionIP67 / IP68 / IP69K - dépendant du câble de raccordement en fonction des caractéristiques du câble
Connecteur
FiletageM12 x 1
Couple de serrage≤ 0,6 Nm
nombre de pôles3
Câble
Diamètre du câble4,8 mm ± 0,2 mm
MatérialPOC
Couleurorange
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2
LongueurL300 mm
Masse80 g
Dimensions
Longueur55 mm
Diamètre18 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.