Sélectionnez votre pays
NJ2-D-US-1.025-V93 Détecteur inductif
Détecteur inductif, cylindrique
Principaux avantages en un coup d'œil
- bifilaire AC/DC
- Utilisation sur les machines à souder
- Portée 2 mm
- Résistant à la pression jusqu'à 3000 psi









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NJ2-D-US-1.025-V93
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | Deux fils | |
| Portée nominale | sn | 2 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | C.A./C.C. | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 20 Hz |
| Course différentielle | H | 10 ... 20 % typ. 15 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
| Protection contre les courts-circuits | oui | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 7 V |
| Courant à l'appel (20 ms, 0,1 Hz) | max. 3 A | |
| Courant assigné d'emploi | Ie | 8 ... 300 mA C.A./C.C. |
| Courant résiduel | Ir | < 1,7 mA |
| Intensité du champ magnétique, champs alternatifs | 250 mT | |
| Intensité du champ magnétique, champs continus | 100 mT |
| pression de service dynamique | 3000 psi |
| LED verte | Power on | |
| LED rouge | Statut de sortie | |
| LED rouge/verte | Affichage court-circuit/surcharge |
| Tension assignée d'emploi | Ue | 20 ... 250 V C.A./C.C. |
| Normes | EN 60947-5-2 |
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 250 V CA/CC Courant de commutation de sortie : 300 mA |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | |||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||
| Matérial | Boîtier : zinc Sonde : Aluminium | |||||||
| Connecteur | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 195 g | |||||||
| Remarque | X = 1.025 in (26 mm) | |||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.