Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NJ2-F-US-2.062-V93 Détecteur inductif

Détecteur inductif, cylindrique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Utilisation sur les machines à souder
  • Portée 2 mm
  • Antidéflagrant jusqu'à 1000 PSI
  • bifilaire AC/DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NJ2-F-US-2.062-V93

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn2 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieC.A./C.C.
Portée de travailsa0 ... 1,62 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Type de sortie2 fils
Fréquence de commutationf0 ... 20 Hz
Course différentielleH10 ... 20 % typ. 15 %
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Protection contre les courts-circuitsoui
Chute de tensionUd≤ 7 V
Courant à l'appel
(20 ms, 0,1 Hz)
max. 3 A
Courant assigné d'emploiIe8 ... 300 mA C.A./C.C.
Courant résiduelIr< 1,7 mA
Intensité du champ magnétique, champs alternatifs250 mT
Intensité du champ magnétique, champs continus100 mT
pression de service dynamique1000 psi
LED vertePower on
LED rougeStatut de sortie
LED rouge/verteAffichage court-circuit/surcharge
Tension assignée d'emploiUe20 ... 250 V C.A./C.C.
NormesEN 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 250 V CA/CC
Courant de commutation de sortie : 300 mA
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Degré de protectionIP67
MatérialBoîtier : zinc
Sonde : Aluminium
Connecteur
Filetage7/8"-16 UN
nombre de pôles3
Masse182 g
RemarqueX = 2,062 pouces (52,4 mm)
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.