Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB7-F104M-A0-200MM-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 7 mm, noyable
  • 4 fils courant continu
  • Boîtier métallique
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB7-F104M-A0-200MM-V1

Fonction de commutationantivalente
Type de sortieNPN
Portée nominalesn7 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 5,6 mm
Facteur de réduction rAl 0,30 - 0,45
Facteur de réduction rCu 0,25 - 0,45
Facteur de réduction r1.4301 0,60 - 1,00
Facteur de réduction rSt37 1
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf150 Hz
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
Courant d'emploiIL200 mA
Courant résiduelIr≤ 80 µA
Consommation à videI0≤ 15 mA
Visualisation de l'état de commutationLED
Conformité aux normes
NormesIEC / EN 60947-5-2:2004
Agrément ULcULus Listed
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementConnecteur de câble M12 x 1 , 4 broches avec câble PUR 200 mm
Section des fils0,14 mm2
Matériau du boîtierGD-Zn
Face sensiblePA 12
Degré de protectionIP67
Dimensions
Hauteur8 mm
Largeur20 mm
Longueur32 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.