Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ML17-54/115b/136 Cellule en mode reflex

Cellule en mode reflex avec filtre polarisant

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série d'appareils compacts dans des boîtiers universels pour applications standard
  • Boîtier miniature
  • fixation frontale avec filetage M18, trous de fixation latéraux en alternative
  • LED visibles de tous les côtés
  • Montage extrêmement simple, avec système de raccordement rapide
  • La version équipée de filtres polarisés détecte les objets brillants
  • Sortie 4 en 1

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ML17-54/115b/136

Domaine de détection d'emploi0 ... 3,5 m
Distance du réflecteur50 ... 3500 mm
Domaine de détection limite5 m
Cible de référenceréflecteur FE-RR1
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 626 nm
Filtre polarisantoui
Limite de la lumière ambiante≤ 10000 Lux
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 25 mA
Courant d'emploiIB100 mA max. par sortie
Retard à la disponibilitétv≤ 200 ms
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégé contre les surtensions
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 2 V CC
Fréquence de commutationf500 Hz
Temps d'action≤ 1 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité EACTR CU 020/2011
Agrément ULcULus
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordement150 mm câble avec connecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierABS
Sortie optiqueAcrylique
Masseenv. 23 g
Dimensions
Hauteur34,5 mm
Largeur15 mm
Longueur29,3 mm
Notes générales