Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NCN100-F23-E2-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 100 mm, non noyable
  • 3 fils courant continu
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NCN100-F23-E2-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn100 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 81 mm
Portée réellesr90 ... 110 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,37
Facteur de réduction rCu 0,35
Facteur de réduction r1.4301 1
Facteur de réduction rMs 0,47
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 10 Hz
Course différentielleHtyp. 8 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3 V
chute de tension à IL
Chute de tension IL = 200 mA, élément de commutation activéUd1,3 ... 2,2 V typ. 1,9 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr
Courant résiduel UB = 1,1 x Ue élément de commutation désactivé0 ... 0,5 mA
Consommation à videI0≤ 20 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 90 ms
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd911 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierABS (TSG), fond : Al
Face sensibleABS
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Dimensions
Hauteur60,5 mm
Largeur177 mm
Longueur177 mm
RemarqueIl convient de vérifier les conditions de montage au cas par cas, en fonction de l'application en question.
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.