Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V18-G Fiche femelle

Fiche femelle, montable sur site, M12 droit, 4 broches, pour câble de diamètre 6,5 - 8 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Raccordement des borniers à vis
  • Composant UL Recognized
En stock23,39 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à V18-G

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM18
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
Tension d'emploiUBmax. 250 V
Courant d'emploiIBmax. 16 A
Protection contre les surtensionsCatégorie III
Résistance d'isolementmin. 100 MΩ
Degré de protectionEN 60529
Agrément UL
Courant de service maximal autoriséemax. 5 A
numéro de fichier ULE363587
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 50
Degré de protectionIP67
RaccordementBornes à vis pour 1,5 mm2 max. / AWG 16
Presse-étoupe PG 9
Câble
Diamètre d'enveloppe6,5 ... 8 mm
Section des fils1,5 mm2 / 16 AWG max.
Masse27 g
Connecteur
Connexion à visPA
PoignéePBT/PA
surface de contactCuSnZn
Notes générales