Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/116 Cellules détection directe BGS

Cellule détection directe BGS

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série universelle avec domaines d'utilisation hautement polyvalents
  • Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditions
  • Contraste noir/blanc réduit grâce à une LED d'émission à infrarouge
  • Fonctions de temporisation progammables GAN, GAB, IAB et GAN-IAB pour fonction double
  • Version pour tensions universelles

Afficher plus

En stock456,78 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT
  • ZH

Données techniques relatives à RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/116

Domaine de détection20 ... 2000 mm
Domaine de détection min.20 ... 200 mm
Domaine de détection max.20 ... 2000 mm
Domaine de réglage200 ... 2000 mm
Elimination de l'arrière-planmax. + 10 % de la limite supérieure du domaine de détection
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 880 nm
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 40 %
Diamètre de la tache lumineuseenv. 70 mm pour une distance de 2000 mm
Angle d'ouvertureémetteur 2°,
récepteur 2°
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
MTTFd620 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutation2 LED jaunes
allumées : objet à l'intérieur du domaine de détection\éteintes : objet situé hors du domaine de détection
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection , commutation "clair/foncé"
Tension d'emploiUB12 ... 240 V C.A./C.C.
Puissance absorbéeP0≤ 3,5 VA
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable (L'un des commutateurs H/D n'est en marche que lorsque l'autre se trouve sur la position " commutation 'foncé' ".)
Sortie signalsortie relais, 1 contact inverseur
Tension de commutationmax. 250 V C.A./C.C.
Courant de commutationmax. 2 A
Capacité de commutationC.C.: max. 50 W C.A.:max. 500 VA
Fréquence de commutationf25 Hz
Temps d'action20 ms
Fonction de temporisationGAN, GAB, IAB, GAN-IAB, GAN-GAB, programmable, plage de réglage 0,1 ... 10 s
Norme produitEN 60947-5-2
Classe de protectionII, tension assignée d'isolement ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 Circuit de sortie isolé du circuit de contrôle conformément à la norme CEI 61140.
Attention !
La classe de protection 2 n'est valable que si le bornier de raccordement est fermé.
Agrément ULE87056 , cULus Listed Attention : Cet équipement est considéré comme un équipement de type ouvert. Il doit être monté dans une enceinte, spécialement conçue pour le protéger contre les incendies internes et les blessures pouvant résulter du contact avec les pièces en fonctionnement, et certifiée UL 508.
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Degré de protectionIP64
RaccordementBornier de raccordement avec 8 bornes à ressort pour une section des fils de 0,5 ... 1,5 mm2, dénudation de 7,5 ... 8,5 mm, presse-étoupe M16x1,5
Matérial
BoîtierPlastique
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse112 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur65,5 mm
Notes générales