Sélectionnez votre pays
VBA-4E2A-G2-XE/E2 Module d'entrée/sortie ASi
Module plat G2, 4 entrées et 2 sorties électroniques
Principaux avantages en un coup d'œil
- Certificat AS-Interface
- Degré de protection IP67
- Nœud A/B avec possibilité d'extension d'adressage pour 62 nœudes en tout
- Jack d'adressage
- Connexion par câble plat selon la technique de branchement direct, cheminement variable du câble plat
- Surveillance de communication
- Entrées pour détecteurs à trois files (PNP) et contacts mécaniques
- Alimentation des entrées et sorties partir de la tension auxiliaire externe
- Possibilité de mise la terre (PE)
- Affichage fonctionnel pour bus, tension auxiliaire externe, entrées et sorties
- Détection de surcharge en sortie
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE