Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NCB40-FP-Z2-P1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 40 mm, noyable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NCB40-FP-Z2-P1

Fonction de commutationNormalement ouvert/fermé (NO/NC)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn40 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 32,4 mm
Portée réellesr36 ... 44 mm typ. 40 mm
Facteur de réduction rAl 0,35
Facteur de réduction rCu 0,35
Facteur de réduction r1.4301 0,8
Type de sortie2 fils
Tension d'emploiUB10 ... 60 V
Fréquence de commutationf0 ... 50 Hz
Course différentielleH0 ... 20 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 6 V
Courant d'emploiIL2 ... 200 mA
Courant résiduelIr0,4 ... 1 mA typ. 0,6 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Type de raccordementBornes à vis
Informations de connexionAu maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement !
couple de serrage 1,2 Nm + 10 %
Section des filsjusqu'à 2,5 mm2
Section transversale minimale du conducteursans embouts de câble 0,5 mm2 , avec embouts 0,34 mm2
Section transversale maximale du conducteursans embouts de câble 2,5 mm2 , avec embouts 1,5 mm2
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
partie inférieure du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur84 mm
Longueur84 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.