Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

FVS58 Codeur absolu

Codeur absolu monotour

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier standard industriel ∅58 mm
  • 13 bits monotour
  • Code de sortie : Gray et binaire
  • Etages finaux symétriques résistant aux courts-circuits
  • Entrées pour sélection de la direction de comptage, BASCULE et TROIS ETATS
  • Fréquence alternative de codage jusqu'à 400 kHz
  • Bride synchro ou bride de serrage

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à FVS58

Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0max. 140 mA
Puissance absorbéeP0≤ 2 W , sans pilote de sortie
Linéarité± 0,5 LSB
Code de sortiecode Gray, code binaire et code Gray-Excess
Gradient de code (direction de comptage)montant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche montante du code)
Temps d'affectation du code0,3 ms
Type d'interfaceSortie push-pull, parallèle , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Résolution
Monotour13 Bit
Courant de charge40 mA
Chute de tension≤ 2,5 V
Tension de signal
Hauttension d'emploi - chute de tension
Bas≤ 2,8 V
Temps de montée300 ns
Temps de descente300 ns
Fréquence alternative de codage400 kHz
Type d'entréesélection de la direction de comptage (AV / AR)
Tension de signal
Haut10 ... 30 V
Bas0 ... 2 V
Courant d'entrée< 6 mA
Durée de signalmin. 10 ms
Temps d'action≥ 1 ms
Retard à la retombée≥ 1 ms
Type d'entréemémoire tampon (bascule)
Tension de signal
Haut10 ... 30 V
Bas0 ... 2 V
Courant d'entrée< 6 mA
Durée de signalmin. 100 µs
Temps d'action< 0,1 ms
Retard à la retombée< 0,1 ms
Type d'entréePréréglage
Tension de signal
Haut10 ... 30 V
Bas0 ... 2 V
Courant d'entrée< 6 mA
Durée de signalmin. 10 ms
Temps d'action< 1 ms
Connecteurtype 9424 (M23), 19 broches
Câble∅9 mm, 12 x 2 x 0,14 mm2, 2 m
Degré de protectionDIN EN 60529, IP65
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Température de service-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
modèles de câble :
-30… 70 °C (installation fixe)
-5… 70 °C (installation mobile)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) (sur un départ de câble: -30 ... 70 °C)
Matérial
Combinaison 1boîtier : aluminium, revêtu de poudre
bride : aluminium
arbre : acier inox
Combinaison 2 (inox)boîtier : acier inox
bride : acier inox
arbre : acier inox
Masseenv. 200 g (combinaison 1)
env. 400 g (combinaison 2)
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1
Moment d'inertie30 gcm2
Couple de démarrage≤ 5 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial40 N
Radaial110 N
Notes générales