Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NMB1,5-8GM50-E2-C-FE-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Surface active acier inoxydable
  • 1,5 mm, noyable
  • 3 fils courant continu
  • Immunisé au champ de soudure
  • Revêtement de la zone de soudure
  • Objets ferromagnétiques

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NMB1,5-8GM50-E2-C-FE-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn1,5 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 1,215 mm
Elément de commandeObjets ferromagnétiques
Facteur de réduction rAl 0
Facteur de réduction rCu 0
Facteur de réduction r1.4301 0,6
Facteur de réduction rSt37 1
Facteur de réduction rMs 0
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 5 Hz
Course différentielleH5 ... 15 typ. 10 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Consommation en courant≤ 10 mA
Courant résiduelIr≤ 10 µA
Visualisation de l'état de commutationLED rouge
Intensité du champ magnétique, champs alternatifs250 mT
Intensité du champ magnétique, champs continus250 mT
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303, enduit de PTFE noir
Face sensibleAcier inox 1.4305 / AISI 303, enduit de PTFE noir
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Dimensions
Longueur40 mm
Diamètre8 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.