Sélectionnez votre pays
NBB20-L2-Z4-V1 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 20 mm, noyable
- Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
- 2 fils CC
- Fixation rapide












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Données techniques relatives à NBB20-L2-Z4-V1
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | Deux fils | |
| Portée nominale | sn | 20 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 16,2 mm |
| Portée réelle | sr | 18 ... 22 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,33 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,31 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,74 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,41 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension d'emploi | UB | 3,8 ... 30 V CC | |||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 30 Hz | |||
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | ||||
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | ||||
| Chute de tension | Ud | ≤ 3,8 V | |||
| chute de tension à IL | |||||
| |||||
| Courant d'emploi | IL | 2 ... 100 mA | |||
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA | |||
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | ||||
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 100 mA | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PA | ||||||||||
| Face sensible | PA | ||||||||||
| Degré de protection | IP69K | ||||||||||
| Connecteur | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 142 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.