Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LS610-DA-IBS/F1/146 Transmetteur données optique

Transmetteur de données optique INTERBUS, champ de détection de 120 m, lumière infrarouge, fiche M12, version pour une utilisation à des températures très basses

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Appareils pour InterBus
  • Version pour applications à basse température
  • Raccordement à connecteur pour montage rapide
  • Aucun paramétrage
  • utilisable à partir d'un domaine de la portée 0
  • barre d'affichage pour l'intensité du signal

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.2 034,85 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à LS610-DA-IBS/F1/146

Domaine de détection d'emploi0 ... 120 m
Domaine de détection limite140 m
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Diamètre de la tache lumineuse2 m pour une distance de 100 m
Angle d'ouverture1,1 °
Limite de la lumière ambiante> 10000 Lux
MTTFd260 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication débit de données LED verte : émetteur
LED jaune : récepteur
Visual. état de commutationaide à l'alignement : LED rouge clignotante à l'avant intensité du signal (8 LED : rouge, jaune, verte)
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC
Consommation à videI0200 mA
Débit des données0 ... 2 MBit/s
FréquenceF1 = 8,25 MHz
Type d'interfaceRS 422 , isolé galvaniquement
Sortie d'alarme de stabilité1 PNP (commute si la réserve de fonctionnement est suffisante) protégée contre les courts-circuits, ... max. 200 mA
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserEN 60825-1:2014
AgrémentsCE, cULus
Température ambiante-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) , Utilisation dans froideur sèche
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Degré de protectionIP65
RaccordementM12x1 connecteur, 4 broches, standard (alimentation) ,
M12x1 connecteur, 5 broches, à codage B (Remote Bus In) ,
M12x1 connecteur femelle, 5 broches, à codage B (Remote Bus Out)
Matérial
BoîtierABS / PC
Sortie optiquePlastique
Masse700 g
Dimensions
Hauteur90 mm
Largeur170 mm
Longueur171 mm
Notes générales