Sélectionnez votre pays
MLV41-54-G/102/123/124/126g Cellule en mode reflex
Cellule robuste en mode reflex pour la détection du verre, boîtier compact, champ de détection de 5,2 m, lumière rouge, lumière/obscurité activée, sortie NPN, sortie d'alarme de stabilité, fiche M12
Principaux avantages en un coup d'œil
- Gamme robuste avec boîtier en métal résistant à la corrosion
- Enregistrement fiable d'objets réfléchissants et de verre transparent
- Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée
- Commutateurs de l'apprentissage pour réglage de contrastes à étape
- Rajustage automatique en cas d'encrassement en mode "détection des contrastes"
- Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditions
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- ZH