Sélectionnez votre pays
Un successeur est disponible.
INDISPONIBLE À LA VENTE
KFD2-SR2-Ex1.W Amplificateur de commutation
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 V CC (Power Rail)
- Entrées pour contact ou NAMUR
- Sortie relais
- Surveillance de défaut de ligne
- Sens d'action interchangeable
- Jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508/IEC 61511
Afficher plus



Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL
Données techniques relatives à KFD2-SR2-Ex1.W
| Type de signal | Entrée binaire |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 |
| Raccordement | "Power Rail" ou bornes 14+, 15- | |
| Tension assignée | Ur | 20 ... 30 V CC |
| Ondulation | ≤ 10 % | |
| Courant assigné | Ir | ≤ 30 mA |
| Dissipation thermique | 0,7 W | |
| Puissance absorbée | < 0,9 W |
| Côté connexion | côté terrain | |
| Raccordement | bornes 1+, 2+, 3- | |
| Valeurs assignées | selon EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Tension à vide/courant de court-circuit | env. 8 V CC / env. 8 mA | |
| Point de commutation/course différentielle | 1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA | |
| Surveillance de défaut de ligne | coupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I > 6 mA | |
| Rapport cyclique | min. 20 ms / min. 20 ms |
| Côté connexion | côté commande | |
| Raccordement | bornes 7, 8, 9 | |
| Sortie | signal ; relais | |
| Chargement du contact | 253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 126,5 V C.A. / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C. / 2 A charge résisitive | |
| courant minimal de commutation | 2 mA / 24 V DC | |
| Retard à l'appel/à la retombée | env. 20 ms / env. 20 ms | |
| Durée de vie mécanique | 107 cycles de manoeuvre |
| Fréquence de commutation | < 10 Hz |
| Entrée/Sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
| Entrée/alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
| Sortie/alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
| Éléments d'affichage | LED | |
| Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
| Configuration | via commutateurs DIP | |
| Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Basse Tension | |||||
| |||||
| Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 | |
| Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
| Entrée | EN 60947-5-6:2000 |
| Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Degré de protection | IP20 | ||||||||||
| Raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
| Masse | env. 150 g | ||||||||||
| Dimensions | 20 x 119 x 115 mm , type de boîtier B2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | ||||||||||
| Certificats d'examen UE de type | PTB 00 ATEX 2080 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Alimentation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sortie | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sortie de message d'erreur | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Certificat | PF 08 CERT 0803 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Entrée | Ex ic | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sortie | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Certificat | TÜV 99 ATEX 1493 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sortie | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Séparation galvanique | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Conformité aux directives | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Agrément FM | |||||
| |||||
| Agrément UL | |||||
| |||||
| Homologation CSA | |||||
| |||||
| Homologation IECEx | IECEx PTB 11.0034 | ||||
| |||||
| Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.