Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-SR2-Ex2.W.SM Moniteur vitesse de rotation

Moniteur d'arrêt et de sens de rotation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrées pour contact ou NAMUR
  • Valeurs de déclenchement de séquence sélectionnables
  • 2 sorties relais
  • Shunt de démarrage
  • Mode de fonctionnement sélectionnable
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508

Afficher plus

En stock255,70 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-SR2-Ex2.W.SM

Type de signalEntrée binaire
programmationpar des commutateurs DIL et programmation par câblage
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignéeUr20 ... 30 V CC
Puissance absorbéemax. 1,5 W
Côté connexioncôté terrain
Raccordemententrée I: bornes 1+, 2+, 3- ;
entrée II: bornes 4+, 5+, 6-
Valeurs assignéesselon EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 8 V CC / env. 8 mA
Point de commutation/course différentielle1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I > 6 mA
Entrée de commandealimentation des détecteurs env. 8,2 V, impédance 1,2 kΩ
Durée d'impulsion> 200 µs pour une détection d'arrêt,
> 250 µs pour une détection du sens de rotation
Côté connexioncôté commande
Raccordementsortie I : bornes 7, 8, 9 ; sortie II : bornes 10, 11, 12
Chargement du contact250 V CA/2 A/cos φ > 0,75 ; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,75 ; 40 V CC/2 A charge résistive
courant minimal de commutation2 mA / 24 V DC
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 20 ms / env. 20 ms
Durée de vie mécanique107 cycles de manoeuvre
Fréquence de coupurefmaxpour une détection d'arrêt :
0,1 Hz; 0,5 Hz; 2 Hz; 10 Hz
réglable par des commutateurs DIL (S1 et S2)
Précision5 % (S3 = I), 30 % (S3 = II)
Shunt de démarrage5 s ou 20 s, programmable par câblage
Gamme de fréquence≤ 2 kHz
Détection du sens de rotationdifférence de phase de 90° entre les signaux des entrées 1 et 2, recouvrement ≥ 125 µs
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
EntréeEN 60947-5-6:2000
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typePTB 00 ATEX 2080
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntréeEx ia
TensionUo10,5 V
CourantIo13 mA
PuissancePo34 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. / 125 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Sortie
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Sortie de message d'erreur
Tension de sécurité maximaleUm40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
CertificatTÜV 99 ATEX 1493 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc
Sortie
Chargement du contact50 V C.A. / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C / 2 A charge résisitive
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN IEC 60079-11:2024 , EN IEC 60079-15:2019
Agrément FM
Certificat FMFM19US0207X
Control DrawingNo. 116-0035
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0145
Chargement du contact250 V CA/2 A/cos φ > 0,75 ; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,75 ; 30 V CC/2 A charge résistive
Homologation CSA
Control DrawingNo. 116-0047
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx PTB 11.0034 , IECEx TUN 19.0013X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Ex ec nC IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.