Sélectionnez votre pays
NBN3-F31K-Z8-K Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
- Ajustage reproductible
- LED d'état de commutation du détecteur et de l'électrovanne
Type préféré

















Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBN3-F31K-Z8-K
| Fonction de commutation | Deux, normalement ouverts | |
| Type de sortie | Deux fils | |
| Portée nominale | sn | 3 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 2,43 mm |
| Portée réelle | sr | 2,7 ... 3,3 mm typ. 3 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,5 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,4 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 1 | |
| Facteur de réduction rSt37 | 1,1 | |
| Type de sortie | 4 fils |
| Tension d'emploi | UB | 6 ... 60 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 500 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | non polarisé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 5,5 V |
| Courant d'emploi | IL | 4 ... 100 mA |
| Courant d'emploi min. | Im | 4 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0,5 ... 0,9 mA typ. 0,65 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 40 ms |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
| Visualisation de l'état de l'électrovanne | LED jaune |
| Couple de serrage des vis de fixation | 0,4 Nm |
| MTTFd | 570 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Tension | max. 32 V CC | |
| Courant | max. 240 mA | |
| Protection contre les courts-circuits | non | |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui, lorsque la LED de sortie inversée ne fonctionne plus et qu'il y a davantage de puissance dirigée vers l'électrovanne |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C. Courant de commutation de sortie : 100 mA | |
| agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Raccordement (côté système) | bornes à ressort | ||||||||||
| Section des fils (côté système) | 1,5/2,5 mm2 flexible/rigide | ||||||||||
| Raccordement (côté vanne) | bornes à ressort | ||||||||||
| Section des fils (côté vanne) | 1,5/2,5 mm2 flexible/rigide | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | ||||||||||
| Face sensible | PBT | ||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Masse | 180 g | ||||||||||
| Couple de serrage des vis de fixation | ≤ 5 Nm | ||||||||||
| Couple de serrage des vis de boîtier | 1 Nm | ||||||||||
| Presse-étoupe de vis de fixation | M20 x 1,5 ; max. 7 Nm M12 x 1,5 ; max. 1,5 Nm | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.