Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LS610-DA-P/F1/146 Transmetteur données optique

Transmetteur de données optique PROFIBUS, champ de détection de 120 m, lumière infrarouge, fiche M12, version pour une utilisation à des températures très basses

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Appareils pour PROFIBUS
  • Version pour applications à basse température
  • interruption du faisceau sans problème avec la TVT (Telegram Verification Technology)
  • Raccordement à connecteur pour montage rapide
  • réglage des paramètres simple sans ouverture de l'appareil
  • utilisable à partir d'un domaine de la portée 0
  • barre d'affichage pour l'intensité du signal

Afficher plus

En stock2 088,42 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFIBUS interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à LS610-DA-P/F1/146

Domaine de détection d'emploi0 ... 120 m
Domaine de détection limite140 m
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Diamètre de la tache lumineuse2 m pour une distance de 100 m
Angle d'ouverture1,1 °
Limite de la lumière ambiante> 10000 Lux
MTTFd250 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication débit de données LED verte : émetteur
LED jaune : récepteur LED rouge : erreur télégramme
Visual. état de commutationaide à l'alignement : LED rouge clignotante à l'avant intensité du signal (8 LED : rouge, jaune, verte) nombre de bauds, modes de fonctionnement
Eléments de contrôleclavier à effleurement, 2 touches, à verrouillage électrique
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC
Consommation à videI0200 mA
Débit des données93,75; 187,5; (350); 500; 1500 kBit/s , réglable
FréquenceF1 = 8,25 MHz
Type d'interfacePROFIBUS, isolée galvaniquement
Entrée de fonctionverrouillage des touches, résistance interne à l'arrachement
clavier bloqué avec 0 V
Sortie d'alarme de stabilité1 PNP (commute si la réserve de fonctionnement est suffisante) protégée contre les courts-circuits, ... max. 200 mA
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserEN 60825-1:2014
AgrémentsCE, cULus
Température ambiante-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) , Utilisation dans froideur sèche
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Degré de protectionIP65
RaccordementM12x1 connecteur, 4 broches, standard (alimentation) ,
M12x1 connecteur, 5 broches, à codage B (Bus In) ,
M12x1 connecteur femelle, 5 broches, à codage B (Bus Out/Termination)
Matérial
BoîtierABS / PC
Sortie optiquePlastique
Masse700 g
Dimensions
Hauteur90 mm
Largeur170 mm
Longueur171 mm
Notes générales