Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RL23-8-H-500-RT/47/92 Cellules détection directe BGS

Cellule détection directe BGS

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Elimination réglable de l'arrière-plan
  • Lumière visible rouge
  • Boîtier robuste en matière plastique
  • Sortie optique en verre inrayable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à RL23-8-H-500-RT/47/92

Domaine de détection50 ... 500 mm
Domaine de détection min.50 ... 150 mm
Domaine de détection max.50 ... 500 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 5 %
Diamètre de la tache lumineuse12 mm pour un domaine de détection 500 mm
Angle d'ouverture1,5 °
Limite de la lumière ambiante12000 Lux
MTTFd540 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)60 %
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé
Eléments de contrôleprogrammation "clair/foncé"
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0100 mA
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal2 PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutation30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA
Fréquence de commutationf70 Hz
Temps d'action5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULcULus
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Degré de protectionIP65
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierTerluran® GV15
Sortie optiqueverre
Masse180 g
Dimensions
Hauteur91 mm
Largeur26,8 mm
Profondeur67,6 mm
Notes générales