Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LLR 04-1,6-0,5-W C3 Fibre optique en verre

Réflex à cordon à fibre optique avec gaine métal/silicone

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Résistant aux produits chimiques
En stock174,53 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à LLR 04-1,6-0,5-W C3

Longueur des fibres optiquesl500 mm
Diamètre du fibre optiqued7,3 mm
Forme d'adaptateur04
élément terminalAngle droit lisse / filetage
rayon de courburemin. 20 mm
diamètre du faisceau de fibres1,8 mm
Face de sortie : 2,5 mm2
Répartition des fibresFvMélangé statistiquement
Angle d'ouvertureenv. 68 °
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [élément terminal et enveloppe]
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degré de protectionIP65
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppemétal-silicone
Noyaufibre optique en verre
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
AdaptateurPVC
force de l'extraitsur le bouton à 20°C: 120 N
Séries des appareilsMLV41-LL
Notes générales