Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

KFD2-SOT2-Ex1.LB Amplificateur de commutation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrées pour contact ou NAMUR
  • Sortie transistorisée passive, non polarisée
  • Sortie de défaut passive, non polarisée
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Sens d'action interchangeable
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cCSAus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à KFD2-SOT2-Ex1.LB

Type de signalEntrée binaire
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignéeUr20 ... 30 V CC
Ondulation≤ 10 %
Courant assignéIr≤ 50 mA
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2+, 3-
Valeurs assignéesconformément à la norme EN 60947-5-6 (NAMUR), voir le manuel pour obtenir les données électriques
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 8 V CC / env. 8 mA
Point de commutation/course différentielle1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I > 6 mA
Côté connexioncôté commande
Raccordementsortie I : bornes 7, 8 ; sortie II : bornes 8, 9
Tension de commutationmax. 30 V
Courant de commutationmax. 100 mA , protégée contre les courts-circuits
Niveau du signalsignal 1 : tension de commutation - 2,5 V max. pour un courant de commutation de 10 mA ou 3 V max. pour un courant de commutation de 100 mA
signal 0 : sortie bloquée (courant résiduel ≤ 10 µA)
Sortie ISignal, sortie électronique passive
Sortie IIsignal ou signalisation de défaut; sortie électronique passive
Signalisation centralisée de défaut"Power Rail"
Fréquence de commutation≤ 5 kHz
Entrée/Sortieisolation renforcée selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 300 Vrms
Entrée/alimentationisolation renforcée selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 300 Vrms
Sortie/alimentationIsolation de base conforme CEI 62103, tension d'isolation de mesure 50 Veff
Sortie/sortienon disponible
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Séparation galvaniqueCEI 62103:2003
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2004
Degré de protectionIEC 60529:2001
EntréeEN 60947-5-6:2000
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typePTB 00 ATEX 2035
MarquageEx-Hexagon II (1) G [Ex ia] IIC
[exsign] II (1) D [Ex ia] IIIC
EntréeEx ia IIC, Ex ia IIIC
TensionUo10,5 V
CourantIo13 mA
PuissancePo34 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm40 V CC (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Sortie
Tension de sécurité maximaleUm40 V CC (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Certificats d'examen UE de typeDMT 01 ATEX E 133
MarquageEx-Hexagon I (M1) [Ex ia] I
CertificatTÜV 99 ATEX 1499 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000
Agrément FM
Control DrawingNo. 116-0035
Homologation CSA
Control DrawingNo. 116-0047
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx PTB 05.0011
Marquage IECEx[Ex ia] IIC , [Ex ia] I , [Ex ia] IIIC
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.