Sélectionnez votre pays
NJ15+U1+DW1-1 Moniteur vitesse de rotation
Moniteur de vitesse de rotation inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Contrôleur de rotation
- 15 mm, noyable
- Durée du shunt de démarrage = env. 30 s









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Données techniques relatives à NJ15+U1+DW1-1
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Gamme de fréquence | 0,1 ... 1 Hz , réglable | |
| Portée nominale | sn | 15 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 12,15 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,3 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 15 ... 60 V CC |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 100 mA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 25 mA |
| Visualisation de l'état de commutation | LED 1 : jaune | |
| Signalisation d'amortissement | LED 2 : jaune |
| MTTFd | 820 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C. Courant de commutation de sortie : 100 mA | |
| agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
| Informations de connexion | Au maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement ! couple de serrage 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
| Section des fils | jusqu'à 2,5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | ||||||||||
| Face sensible | PBT | ||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.