Sélectionnez votre pays
NJ2-12GM40-E-V1 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 2 mm, noyable












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Données techniques relatives à NJ2-12GM40-E-V1
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | NPN | |
| Portée nominale | sn | 2 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Portée réelle | sr | 1,8 ... 2,2 mm typ. |
| Facteur de réduction rAl | 0,23 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,21 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 60 V | |||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 3000 Hz | |||
| Course différentielle | H | 1 ... 10 % typ. 3 % | |||
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | ||||
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | ||||
| Chute de tension | Ud | ≤ 3 V | |||
| chute de tension à IL | |||||
| |||||
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA | |||
| Consommation à vide | I0 | ≤ 11 mA | |||
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 20 ms | |||
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | ||||
| MTTFd | 1200 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |
| agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | |||||||
| Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Face sensible | PBT | |||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||
| Connecteur | ||||||||
| ||||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
| Volume de livraison | Livraison avec deux écrous à denture de blocage |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.