Sélectionnez votre pays
EVM58-TZ Codeur absolu
Codeur absolu multitour
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier standard industriel ∅58 mm
- Interface Ethernet avec TCP/IP
- 30 bits multitour
- serveur web intégré
- Bride synchro ou bride de serrage
Afficher plus









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- ZH
Données techniques relatives à EVM58-TZ
| Principe de détection | Mesure opto-électronique | |
| Type d'appareil | codeur absolu multitour |
| MTTFd | 120 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| L10 | 1,9 E+11 à 6 000 tr/min et contrainte arbre axiale/radiale 20/40 N | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Puissance absorbée | P0 | max. 4 W |
| Linéarité | ± 0,5 LSB ( jusqu'à 12 Bit ) ± 2 LSB ( jusqu'à 16 Bit ) | |
| Code de sortie | Code binaire | |
| Gradient de code (direction de comptage) | paramétrable, montant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche montante du code) descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code) |
| Type d'interface | MODBUS TCP/IP | ||||||||||
| Résolution | |||||||||||
| |||||||||||
| Physique | Ethernet | ||||||||||
| Vitesse de transfert | 10 MBit/s / 100 MBit/s | ||||||||||
| Connecteur | Ethernet: 1 prise M12 x 1, 4-polig, codage D alimentation : 1 connecteur M12 x 1, 5-pôles, codage A * |
| Degré de protection | EN 60529, côté arbre : IP64 (sans joint d'arbre)/IP66 (avec joint d'arbre) côté boîtier : IP65 | |
| Test climatique | DIN EN 60068-2-3, sans câblage | |
| Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007 | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 | |
| Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
| Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz |
| Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
| Température de service | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) Standard , avec l'option T -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Matérial | boîtier : aluminium, revêtu de poudre bride : aluminium arbre : acier inox | |||||||
| Masse | env. 500 g | |||||||
| Vitesse de rotation | max. 12000 min -1 sans joint d'arbre max. 3000 min -1 avec joint d'arbre | |||||||
| Moment d'inertie | 30 gcm2 | |||||||
| Couple de démarrage | ≤ 3 Ncm sans joint d'arbre ≤ 5 Ncm avec joint d'arbre | |||||||
| Contrainte d'arbre | ||||||||
| ||||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.