Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LCR 04-1,1-2,0-G Fibre optique en verre

Réflex à cordon à fibre optique avec gaine PVC

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Filetage M4 x 20
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à LCR 04-1,1-2,0-G

Longueur des fibres optiquesl2000 mm
Diamètre du fibre optiqued3,6 mm
Forme d'adaptateur04
élément terminalfiletage
rayon de courburemin. 15 mm
diamètre du faisceau de fibres1,8 mm
Face de sortie : 2,5 mm2
Répartition des fibresFvisolé opto-électronique
Angle d'ouvertureenv. 69 °
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [élément terminal et enveloppe]
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degré de protectionIP65
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppePVC
Noyaufibre optique en verre
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
AdaptateurPVC
force de l'extraitsur le bouton à 20°C: 120 N
Séries des appareilsMLV41-LL
Notes générales