Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

LCR 04-1,6-1,0-Z1 Fibre optique en fibres de verre

Réflex à cordon à fibre optique avec gaine PVC

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à LCR 04-1,6-1,0-Z1

Longueur des fibres optiquesl1000 mm
Diamètre du fibre optiqued3,6 mm
Forme d'adaptateur04
élément terminalCylindrique
rayon de courburemin. 10 mm
diamètre du faisceau de fibres1,8 mm
Face de sortie : 2,5 mm2
Répartition des fibresFvisolé opto-électronique
Angle d'ouvertureenv. 69 °
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [élément terminal et enveloppe]
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degré de protectionIP65
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppePVC
Noyaufibre optique en verre
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
AdaptateurPVC
force de l'extraitsur le bouton à 20°C: 120 N
Séries des appareilsMLV41-LL
Notes générales