Sélectionnez votre pays
KFD2-VM-Ex1.35.L Commande d'électrovanne
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 V CC (Power Rail)
- Sortie 15,3 VCC à 17 mA
- 3 entrées logiques avec logique AND/OR
- Port de maintenance pour le test de la fonction d'isolateur
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL